Descripción general
Las calderas superiores están diseñadas para máxima eficiencia, fiabilidad y durabilidad en los entornos más exigentes de la actualidad. Cada caldera se diseña a medida para adaptarse a las necesidades específicas de su sitio y aplicación.
Características
Construcción
Calidad
Para fabricar la caldera marina escocesa de mayor calidad del mercado, comenzamos priorizando la calidad en el diseño. La placa de tubos, el horno, los tubos y otros componentes críticos están diseñados para superar el código ASME y ofrecer durabilidad, fiabilidad, eficiencia y calidad. Estos componentes incluyen:
— Placas tubulares que exceden el espesor del código ASME en un 25 % en unidades de baja presión y en un 33 % en unidades de alta presión con espaciado de ligamentos estándar de 3/4″.
— Tubos un 10 % más gruesos que los requisitos del código ASME
— El horno tiene un tamaño un 21% mayor que otras calderas, tanto en longitud como en diámetro, y está diseñado para contener la llama dentro del horno y proteger la placa tubular trasera contra el sobrecalentamiento.
— Las calderas de vapor de alta presión incluyen un horno corrugado para combatir los efectos negativos de la expansión y la contracción.
Ya sea que estemos cortando acero, soldando placas tubulares a recipientes a presión, aislando recipientes a presión con fibra mineral de dos pulgadas y 8 libras de densidad, pintando camisas de acero galvanizado calibre 22 con esmalte de 500 °F o instalando tuberías en un tren de gas, adaptamos nuestros productos para superar los estándares ASME.
Seguridad
Las calderas compactas se equipan con los dispositivos de seguridad y las tuberías necesarias, y son aprobadas por inspectores de código. Disponemos de quemadores compactos, probados y fiables, montados y cableados de fábrica, del fabricante de quemadores que usted elija. Todas las calderas pirotubulares compactas Superior se someten a pruebas de fuego bajo y pueden someterse a pruebas de fuego completas en fábrica para comprobar el correcto funcionamiento de los componentes eléctricos, garantizar un encendido suave y agilizar el arranque en campo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |