Publique sus productos
423 Solid Wood Tambour

423 Solid Wood Tambour

Traducido por Google,
El tambor de madera natural maciza tiene todos los beneficios de la madera real. Es duradero y se puede teñir o pintar para que coincida con su aplicación. Además, tiene la capacidad de flexionarse alrededor de curvas y esquinas, lo que le da un aspecto moderno a una instalación normal. A diferencia de otras empresas, producimos una longitud de listón real de 96". ¿Busca 9 pies? ¿10 pies? ¿Más? ¡No hay problema! Dependiendo de la especie de madera, ¡podemos llegar a una longitud de listón de hasta 12 pies! Nuestros paneles de tamaño estándar incluyen una longitud de listón de 1' x 8' o una longitud de listón de 1' x 3'. También podemos analizar los mejores tamaños personalizados que fabricamos para su aplicación. Los anchos estándar son 12" y 16" de ancho. (Ancho de tamaño nominal. Como estos paneles se ensamblan a mano, el ancho no será un verdadero 12" cada vez). Normalmente tenemos en stock roble rojo, roble blanco y álamo. También ofrecemos caoba, cerezo, fresno, arce, nogal y también pueden estar disponibles maderas especiales raras (corazón morado, fresno/álamo tratado térmicamente, etc.). ¡También podemos producir perfiles de madera personalizados! Si hay otra especie o perfil de listón que le interese, no dude en llamar y preguntar. Hay muchas opciones de perfil disponibles, entre ellas, 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)

Póngase en contacto con Surfacing Solution

Especificaciones técnicas
  • Referencia423-solid-wood-tambour
  • Familia de productoSolid Wood Tambour
  • Grupo de productosTambour
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMillwork
  • Número OmniClass23-15 15 29
  • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica