Publique sus productos
632 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

632 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

Traducido por Google,
NUEVO: chapas de 4' x 10': ¡ahora se pueden unir sin juntas hasta 10 pies de alto! Llame para consultar la disponibilidad actual, el tiempo de entrega y los precios. Las chapas de 4' x 10' estarán disponibles en: abedul 331, teca 331 (ranura negra), roble blanco 331, nogal 331, roble blanco 631, roble blanco 332WB y roble blanco 632WB. La mayoría de nuestras chapas de tambor están en existencia y listas para enviarse el mismo día o al día siguiente. Nuestras chapas de tambor de madera real se venden en láminas de tamaño de 4' x 8'. Tenemos una variedad de especies que incluyen teca, roble rojo, arce y aluminio cepillado y vinilo blanco. Visite nuestra galería de fotos para ver fotos de instalación adicionales, así como los distintos perfiles y especies. Estas se venden sin terminar, pero tenemos opciones de acabado disponibles. Todas ellas también tienen un respaldo flexible que se puede usar alrededor de superficies curvas. ¡Tenemos 3 nuevas opciones disponibles en este nuevo acabado cepillado con alambre! Si usamos una chapa de madera real más gruesa, podemos cepillarla con alambre para lograr más detalles y profundidad de veta. Si bien lucen geniales sin terminar, aplicarles una capa transparente o un tinte ayuda a resaltar aún más la apariencia de la veta. Roble rojo cepillado con alambre, roble blanco cepillado con alambre y fresno cepillado con alambre. ¡Estas son una excelente alternativa para proyectos económicos! ¡Perfectas para paneles de madera flexibles en restaurantes, frentes de bares, hoteles, puertas de persiana y más! ¡Las posibilidades son infinitas!

Póngase en contacto con Surfacing Solution

Especificaciones técnicas
  • Referencia632-4-x-8-real-wood-veneer-tambour
  • Familia de productoArchitectural Millwork
  • Grupo de productosTambour
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMillwork
  • Número OmniClass23-15 15 29
  • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica