Publique sus productos
Suvinil Clásica
Suvinil Clásica
Suvinil Clásica
Suvinil Clásica
Suvinil Clásica
Suvinil Clásica
Suvinil Clásica
    Suvinil
    Archivados

    Suvinil Clásica

    4.7 de 5 estrellas4.7(29 reseñas)

    ¡Con la pintura Suvinil Clásica no tiene error, es nuestra pintura más tradicional! Su alto poder de cubrimiento proporciona practicidad cuando vas a pintar o retocar las paredes. Además, no deja olor.

    Tamaños Disponibles y Rendimientos:
    Cubo Plástico (20 L): Blanco: hasta 144 m² acabados // Colores: hasta 133m² acabados ;
    Lata y Cubo Plástico (18 L): Blanco: hasta 130 m² acabados // Colores: hasta 120m² acabados ;
    Cubo Plástico (16 L): Blanco: hasta 144 m² acabados // Colores: hasta 133m² acabados ;
    Lata (16 L): Base: hasta 100 m² acabados ;
    Galón (3,6 L): Blanco: hasta 26 m² acabados // Colores: hasta 24m² acabados ;
    Galón (3,2 L): Base: hasta 20 m² acabados ;
    ¼ Galón (0,9 L): Blanco: hasta 6,5 m² acabados // Colores: hasta 6m² acabados ;
    ¼ Galón (0,8 L): Base: hasta 5 m² acabados ;

    Especificaciones
    • Función: Pintar superficies de albañilería em general, proporcionando acabado indicado Mate terciopelado.
      Ambiente: Interior y Exterior;
      acabado: Mate Terciopelado;
      Calidad: Premium;
      Rendimiento: Blanco: hasta 130mAcabados (18L)| Colores: hasta 120m² Acabados (18L) 

      manos: 2-3


      superficies: Indicado para superficies de Revoque, Enduido Acrílico, texturas, hormigón, fibrocemento en ambientes internos y externos e superficies de Enduido Para Interior e Yeso em ambientes internos sin contacto con el agua.

      Pre-aplicación: Suvinil Fondo Preparador (solamente en caso de superficie flaca/con partes flojas); Suvinil Sellador Acrílico (para sellar superficies Nuevas y firmes de Revoque, hormigón y bloques de hormigón). Suvinil Enduido Para Interior o Suvinil Enduido Acrílico para nivelar la superficie.


      Intensidad de Brillo: 0/4;
      Lavabilidad: 1/4;
      Olor: sin Olor hasta 3 horas despuéss da aplicación.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUV-PAREDE-CLA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)347
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)24.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes