Publique sus productos
Forsa Corner shower with folding screen 90x90
Svedbergs
Archivados

Forsa Corner shower with folding screen 90x90

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.
Especificaciones
  • 6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaForsaHornVik90x90
  • Familia de productoForsa
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS