Publique sus productos
Inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Traducido por Google,

La ventana de vidrio Inward 2+1 es una ventana moderna con revestimiento exterior de aluminio. La ventana es abatible y se abre hacia el interior. Por eso es adecuada para zonas urbanas y de viviendas de gran altura, donde los requisitos de aislamiento acústico son elevados. La seguridad y la durabilidad están documentadas. Existen muchas posibilidades de personalizar y complementar la ventana para el entorno.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainward_w_1_2
  • Familia de productoInward opening window
  • Grupo de productosSidehung windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows