La puerta exterior de acero 4210 es una puerta sólida con apertura de vidrio GS1R. La versión de una sola hoja puede combinarse con clasificaciones acústicas, de fuego y de humo. Es adecuada para entornos comerciales y públicos exteriores donde se exige un producto de alta calidad; por ejemplo, hospitales, hoteles, restaurantes, así como aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. Clasificaciones de fuego disponibles sin clasificar: EI2 30 y EI2 60.
Especificaciones
Fire classification: From EI(2) 30-60min
Sound classification: From Rw33-Rw40dB
Corrosion: C3 (Interior doors)