Publique sus productos
Premium CLASSIC Z4/K
Premium CLASSIC Z4/K

    Premium CLASSIC Z4/K

    Traducido por Google,
    Pared móvil Premium Classic, posición parking Z4/K - Perfecta en forma y función La empresa Nüsing, con su política de trabajo continuo en I+D, ha posicionado un producto de última generación y fiable en el sector de las paredes móviles de la mercado. Depende de usted si usa toda la habitación como una sola unidad grande o la subdivide en habitaciones más pequeñas, que luego se pueden usar todas al mismo tiempo. Para garantizar que las habitaciones se puedan utilizar sin molestias de ruido, nuestras paredes se pueden fabricar con valores de reducción de sonido de hasta 59 dB. Las paredes Nüsing están suspendidas de un riel de techo y son fáciles y rápidas de operar. También es posible dotar a las paredes de protección contra el fuego y el humo. El sistema semiautomático Nüsing EASYmatic® le ofrece mayor comodidad y facilidad de uso.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremium_Classic_Z4K
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 13
    • Título OmniClass Folding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa