Publique sus productos
Folding Walls
Folding Walls
Folding Walls
Folding Walls

    Folding Walls

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las mamparas operables abatibles PK-30 abren infinitas posibilidades; con propiedades de funcionamiento extremadamente silenciosas, bajos requisitos de espacio de estacionamiento y excelente calidad. Los paneles individuales no pueden exceder las 176 lb. El ancho máximo del panel es de aproximadamente 40 pulgadas de ancho y la altura máxima es de 12 pies. Centerfold y Variofold ofrecen soluciones flexibles y sin problemas para cerrar aberturas de habitaciones de hasta 19′ 8″ o incluso hasta 39′ 4″ con instalaciones opuestas. Se puede instalar una puerta de salida estacionaria en el sistema opuesto a la pila. El panel principal fuera de la pila puede configurarse como una puerta pivotante, lo que brinda una apertura conveniente sin tener que operar toda la pared.

    • Centerfold es un sistema de hardware de pared de acordeón de alta calidad para particiones de habitaciones operables. El punto de suspensión de este sistema se encuentra en el centro del panel. La pila equilibrada está centrada en el riel de suspensión superior. Son posibles instalaciones extremadamente anchas sin canales guía inferiores.
    • Variofold es un sistema de mamparas plegables de alta calidad. La pila está desplazada hacia el riel de suspensión superior. Un canal de guía inferior proporciona una estabilidad firme para instalaciones con más de dos puertas por lado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafolding-walls
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosFolding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica