Publique sus productos
Premium GLASS Z3/K
Premium GLASS Z3/K

    Premium GLASS Z3/K

    Traducido por Google,
    Pared móvil Premium Glas, posición parking Z3/K – Movilidad, transparencia y discreción Si no lo necesitas, nuestra pared móvil Premium Glass, se retira discretamente. Pero como parte del diseño general, subraya la elegancia de sus habitaciones, que incluso los que están afuera pueden ver, si les da un vistazo. Mirar hacia afuera se convierte en un aburrimiento. Mantenga toda la atención de sus invitados, con solo tocar un botón, y nuestro Premium Glass dejará el mundo afuera, simplemente afuera.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremium_Glass_Z3K
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 13
    • Título OmniClass Folding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa