Publique sus productos
HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO

HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO

Traducido por Google,

HPL SWISS KRONO es un producto natural elaborado con materias primas renovables que contiene casi un 70 % de madera transformada en papel. Disponible en una variedad de formatos y texturas, duradero y flexible, le brindará la comodidad necesaria para trabajar con cualquier concepto de diseño.

Especificaciones
  • HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO – is a material intended for surface finishing, providing it with unique properties. HPL is made of layers of paper impregnated with thermosetting resins, combined at high temperature and pressure. The decorative layer offers an extremely wide variety of wood-like, whimsical, unicolour, and stone colours.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahpl-high-pressure-laminate-swiss-krono
  • Familia de productoLaminaty HPL SWISS KRONO
  • Grupo de productosdalle
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2026-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHPL laminate
  • Material secundarioHPL laminate
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Número OmniClass23-13 19 11 11
  • Título OmniClass Thin Sheets

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia