Publique sus productos
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
    Swisspearl

    Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera

    Traducido por Google,
    Paneles Swisspearl de gran formato Libertad de diseño sin límites Los paneles Swisspearl de gran formato brindan a las fachadas lo que necesitan: rostro, individualidad, carácter, textura, color y, muy importante, una capa protectora altamente efectiva. Swisspearl permite una inmensa gama de posibilidades para el diseño de fachadas, con una amplia selección de opciones de superficie, varios tipos de juntas y fijaciones, y formatos de panel que se pueden seleccionar libremente dentro del tamaño máximo utilizable. Para una creatividad visible y para cumplir con los más altos requisitos estéticos, con la probada calidad Swisspearl. Panel base Avera: Color integral Capa superior: Translúcida Colores estándar: 9 Avera son paneles de fibrocemento de color sólido con una textura vibrante nunca antes vista. Su aspecto único se caracteriza por un proceso de fabricación dinámico específicamente coordinado. La variación natural resultante en la tonalidad del color y la perspectiva, incluso entre los paneles, enfatiza expresivamente la autenticidad del material. Avera le da a una fachada una vitalidad única. Un revestimiento invisible de alta calidad proporciona a los paneles Avera años de protección contra los efectos de la intemperie y permite que el aspecto y la textura originales brillen. El revestimiento especial también muestra una gran resistencia a los arañazos y ofrece una protección duradera contra la mayoría de los grafitis.

    Póngase en contacto con Swisspearl

    Especificaciones
    • Product data Density: >1.75g/cm3 Modulus of elasticity ca: 15'000 MPa Design resistance for bending: ca. 8.0 MPa Thermal expansion coefficient: 0.01 mm / m / °K Fire classification according to: EN 13 501-1 & A2-s1, d0 Frost resistance and durability: under EN 12467 Thermal range: - 40°C to + 80°C Ecological aspect Swisspearl facade panels fulfill the requirements of the highest durability category "A" according to EN 12467 and may be subjected to heat, high moisture and severe frost. We design our production processes so that energy usage and hazardous material production is kept as low as possible. Even in the composition of our products, we rely on natural raw materials that originate predominantly from the local region. Doing this also avoids unnecessary transportation. With its extended durability, our products improve both the ecological as well as economic balance of every building shell. Fiber cement can be disposed of as construction waste or simply recycled. Even waste resulting from production is recycled to a large extent. Excess water from the production process is also biologically purified. Thanks to the ongoing modernization of our production facilities, roughly 2,500 tons fewer raw materials are consumed each year in comparison with a few years ago. We were also able to reduce CO2 emissions by 2,100 tons per year. Environmental Product Declarations (EPDs) form the data basis for ecological evaluation of buildings in accordance with DIN EN 15987 on the Sustainability of Building Construction and are important for the evaluation of the quality of buildings in relation to the environment and health. The declarations provide information about the use of energy and resources as well as the emission of hazardous materials in the production process and thereby deliver insight into the environmental consciousness of a company in the manufacture of their products. The sustainability of Swisspearl products can be clearly proven by the EPD’s.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasp-large-size-3050-1250-8-avera
    • Familia de productoFaçades
    • Grupo de productosSwisspearl large size
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1230
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)15.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls