Publique sus productos
CN-UTP
SYNCHRONIC

CN-UTP

Traducido por Google,
La tarjeta UTP permite la conexión de un lector de proximidad, un teclado o un lector de teclado. Esta tarjeta se debe conectar al bus RS485 de las unidades de gestión Synchronic. Es compatible con los protocolos TTL: Wiegand o Clock & Data. La información nativa disponible es el contacto de posición de la puerta, la gestión de la alarma de puerta abierta demasiado tiempo, la retroalimentación de estado de la unidad de rotura de cristales y la gestión del contacto inferior del cerrojo. También permite la conexión de un pulsador de salida y/o un pulsador de entrada. El relé de control de impulsos puede configurarse en PCPASS Evolution como normalmente abierto o normalmente cerrado, y según un tiempo de retardo entre 0,1 y 63 segundos
Especificaciones
  • Température de fonctionnement et de stockage min / max : -10 °C / + 60°C Tensions utiles : De 9 Vdc à 18 Vdc Consommation sans lecteur à 9Vdc/12Vdc/15 Vdc: 30 mA Puissance en Watt à 9 Vdc / 12 Vdc / 15 Vdc : 0.3 W Seuils de tension basse : Apparition : 11 Vdc / Disparition : 11,5 Vdc Normes : Conforme RoHS, 94V-0, CE Formats Wiegand supportés : 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 68(64) Bits
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCN-UTP
  • Familia de productoAccess control
  • Grupo de productosTreatment unit door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)19
  • Ancho (mm)111
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)0.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Ss_70_30_80_45
  • Descripción Uniclass 2015Low voltage small power systems with prefabricated wiring
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security