Publique sus productos
AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
Systemair

AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box

4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
Traducido por Google,
Función
La boquilla AJD tiene un diseño estético extraordinariamente bueno y se puede pintar bajo pedido especial para adaptarse a cualquier necesidad decorativa. Las boquillas AJD proporcionan tiros largos con un bajo nivel de ruido, liberando un largo chorro de aire con una precisión excepcional a una longitud de más de 100 pies (30 m). Se pueden usar para enfriamiento puntual y son especialmente apropiados para habitaciones grandes que requieren un aspecto decorativo, por ejemplo, grandes vestíbulos, áreas de entretenimiento, aeropuertos, grandes almacenes, hoteles, etc. La configuración permite que la boquilla gire en todas las direcciones hasta un máximo de ± 30° en dirección horizontal o vertical.

Diseño
Las boquillas de largo alcance AJD están fabricadas en aluminio, con un acabado de pintura en polvo de color blanco (RAL 9010). La conexión del conducto está fabricada en chapa de acero galvanizado.

Montaje
El AJD se puede montar a través de una transición (incluida) con tornillos ocultos.

Versiones
IKD - Versión estándar
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemair-ajd
  • Familia de productoDiffusers, Registers, and Grilles
  • Grupo de productosAJD Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos