Publique sus productos
RCD - Round Cone Diffuser

RCD - Round Cone Diffuser

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Los difusores de cono redondo (RCD) combinan el atractivo visual de un diseño de cono redondo con la máxima eficiencia de difusión del aire. El RCD ofrece un flujo de aire ajustable con una variedad de métodos de ajuste diferentes que permiten el equilibrio perfecto entre rendimiento y economía.

Aplicaciones Típicas

Ideales para aplicaciones de conductos expuestos, los difusores de cono redondo proporcionan un patrón horizontal fuerte, incluso sin techo. Fácilmente ajustable para proporcionar patrones de aire tanto horizontales como verticales, el rendimiento del RCD se puede maximizar tanto para aplicaciones de calefacción como de refrigeración. Hay disponibles protectores de alambre opcionales para proteger la rejilla en aplicaciones de gimnasio.

Especificaciones
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (RCD/RCDA/RCDE)
      • Aluminum (ARCD)
    • Cones
      • 3 (RCDE)
      • 4 (RCD, RCDA, ARCD)
    • Size
      • 6 in. to 36 in.
    • Core Options
      • 2 position adjustable (RCDE)
      • 3 position adjustable (RCD/ARCD)
      • Fully adjustable (RCDA)
    • Options
      • Wire guards
      • Damper
      • Equalizing grid
Especificaciones técnicas
  • Referenciarcd-round-cone-diffuser
  • Familia de productoDiffusers
  • Grupo de productosDiffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniClass Ventilation Diffusers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica