Publique sus productos
Topvex TR Series. Compact AHU
Systemair

Topvex TR Series. Compact AHU

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Topvex TR es una gama de unidades de tratamiento de aire capaz de proporcionar toda la calefacción/refrigeración y ventilación del edificio. Las aplicaciones comunes incluyen oficinas, tiendas, bancos, guarderías e instalaciones similares. Flujo de aire de 300 a 1800 cfm.
  • Flujos de aire 300 - 1800 cfm
  • Sistema de control automático integral para ventilación de calefacción/refrigeración
  • Sistema de control integrado
    • controlador preprogramado
    • compatibles con BMS
  • Control de flujo de aire constante (CAV) o presión de conducto (VAV)
  • Bajo nivel de sonido

Topvex TR es una gama de unidades de tratamiento de aire capaz de proporcionar toda la calefacción/refrigeración y ventilación del edificio. Las aplicaciones comunes incluyen oficinas, tiendas, bancos, guarderías e instalaciones similares.

¡No podría ser más sencillo!
Las unidades se suministran preprogramadas, probadas y listas para instalar. Conecte el sistema de conductos, cualquier componente externo, la fuente de alimentación y configure el temporizador y la velocidad del ventilador. La instalación ya está completa.

Fácil de inspeccionar
Para facilitar aún más las inspecciones y el mantenimiento, tanto los ventiladores como los intercambiadores de calor giratorios son fáciles de quitar. Todos los cables eléctricos están equipados con conectores rápidos para que los ventiladores puedan soltarse rápida y fácilmente.

Conexión superior que ahorra espacio
Con Topvex TR los conductos se conectan en la parte superior de la unidad. Estas unidades ocupan poco espacio y son fáciles de instalar en locales existentes. En comparación con las unidades montadas en el techo, Topvex TR es más fácil de instalar, ya que no es necesario contratar grúas para colocar la unidad en su lugar ni hacer agujeros en el techo. Con una unidad ubicada dentro del edificio, el servicio y el mantenimiento también se simplifican.

motores de ventilador EC
A diferencia de los motores con convertidores de frecuencia, los motores EC garantizan una excelente eficiencia incluso a bajas velocidades. Esto contribuye a los bajos costos de operación. Los motores EC también son muy silenciosos cuando funcionan a velocidades altas y bajas.

Precalentador
El precalentador permite que el sistema funcione en climas extremadamente fríos para preservar el rendimiento y garantizar un suministro continuo de aire. Lo hace calentando el aire exterior antes de que entre en la rueda de recuperación de energía. El precalentador está diseñado para mantener la temperatura por encima del umbral de escarcha mientras permanece dentro del rango de temperatura del sistema.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemair-topvex-tr
  • Familia de productoAir Handling Units
  • Grupo de productosTopvex TR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos