Publique sus productos
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets
B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    B-0231-EE Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), EE Inlets

    Traducido por Google,
    B-0231-EE Grifo doble para despensa con cartuchos Eterna, boquilla oscilante de 12" con salida de regulador de flujo B-PT, manijas de palanca, entradas macho de 1/2"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-017
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosBig-Flo Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.5
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)14.31
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño