Publique sus productos
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

Traducido por Google,
B-2443 Grifo mezclador c/c de 8" (montaje en pared), cuello de ganso rígido con aireador resistente al vandalismo de 2.2 GPM, manijas de acción de muñeca de 4", entradas hembra NPT de 1/2"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-084
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosFaucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)5.25
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño