Publique sus productos
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    Traducido por Google,
    B-0330-LN Grifo mezclador c/c de 8" (montaje en pared), manijas de palanca, entradas hembra NPT de 1/2", sin boquilla
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-021
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosRigid Sink and Pantry Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.69
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)2.38
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.161
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño