Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Traducido por Google,
Ver original
B-7142-05 Carrete abierto de acero inoxidable de 3/8" x 50', gatillo delantero MV-2522-24, pistola rociadora de 5/16"
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-102
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de productos
Open Hose Reel Assembly
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2011-12-01
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
20.44
Ancho (pulgadas)
9.44
Profundidad (pulgadas)
21.06
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
China
Peso Neto (kg)
62
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Descargar