Publique sus productos
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

Traducido por Google,
5F-8WLX12 Equip Grifo de montaje en pared de 8" con boquilla oscilante de 12"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-024
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosEquip Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)11.75
  • Profundidad (pulgadas)14.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)4.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño