Publique sus productos
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

Traducido por Google,
B-0133-CR Unidad de preenjuague EasyInstall, llave mezcladora de montaje en pared de 8" c/c, cartuchos Cerama con válvulas de retención, manguera flexible B-0044-H, válvula rociadora B-0107, manijas de palanca y elevador de 18"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-047
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)33.38
  • Ancho (pulgadas)12.62
  • Profundidad (pulgadas)16.44
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)11.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño