Publique sus productos
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    Traducido por Google,
    B-2347 Grifo EasyInstall con rociador lateral de 4', manijas de acción de muñeca de 4", cartuchos CWS Eterna, centros de entrada de 8", cuello de cisne con rociador Rose
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-082
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.38
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)8.81
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño