Publique sus productos
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    Traducido por Google,
    Llenadora de macetas, montaje en pared, control único, Cerama, boquilla de doble junta de 18", encendido/apagado aislado
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0592-CR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos