Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/c5cc5827-2a04-4e0a-91d8-fcb3a492925d
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Traducido por Google,
Ver original
Grifo para alféizar, dosificador de cierre automático, botón pulsador, vástago macho NPSM de 1/2" y cola NPT de 1/4"
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-B-0712
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de productos
Manual Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-14
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
4.62
Ancho (pulgadas)
1.75
Profundidad (pulgadas)
4.12
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets
Instrucciones de instalación
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014733-45.PDF
Certificación de producto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Peso Neto (kg)
3.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Descargar