Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/f6e8f5f0-acfc-4825-830a-c64c8928463d
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
B-2282 Dipperwell Faucet
Disponible en Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-2282 Dipperwell Faucet
Traducido por Google,
Ver original
Grifo Dipperwell
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 7.08 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ts-brass-B-2282
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de productos
Manual Faucets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-14
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
2.62
Ancho (pulgadas)
1.12
Profundidad (pulgadas)
2.31
Links
Links
Instalación URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets
Certificación de producto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
China
Peso Neto (kg)
1.25
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descargar
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Descargar