Publique sus productos
B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

Traducido por Google,
Enjuague previo EasyInstall, base de un solo orificio, líneas flexibles de 18", válvula de rociado de bajo flujo
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.65 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0113-C
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina