Publique sus productos
B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

Traducido por Google,
B-0133-U12-CR-B, PRU DE ENJUAGUE ULTRARINSE con grifo mezclador de montaje en pared de 8", cartuchos Cerama de cuarto de vuelta con válvulas de retención, palancas, grifo adicional con boquilla oscilante de 12", brazo rociador de 10" y 1,5 GPM , Válvula de pulverización de 1,15 GPM y entradas NPT hembra de 1/2"
Especificaciones
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chromeplated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome platedbrass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet (Series 1)
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0133-U12-CR-B
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina