Publique sus productos
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet

B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet

Traducido por Google,
Grifo para alféizar, entrada hembra NPT de 1/2", manija de 4 brazos, salida plana
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.25 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0700
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.19
  • Ancho (pulgadas)2.62
  • Profundidad (pulgadas)3.62
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina