Publique sus productos
B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

Traducido por Google,
Conjunto de rociador, llave de base de montaje en pared de 8", salida VB, válvula de rociador en ángulo, manguera flexible de acero inoxidable de 68"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0167
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina