Publique sus productos
B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18 ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Eterna Cartridge w/ Spring Check, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

Traducido por Google,
B-0200-U18, grifo mezclador ULTRARINSE de un solo orificio para montaje en cubierta, boquilla oscilante de 18", brazo rociador de 16" y 1,5 GPM, cartucho Eterna de cuarto de vuelta con retención de resorte, manijas de palanca y entradas flexibles de acero inoxidable de 18"
Especificaciones
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE multiple tip spray arm, 18” swing nozzle
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0200-U18
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosPantry Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina