Publique sus productos
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    Traducido por Google,
    Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, cuello de cisne rígido/giratorio de 7 3/4" con aireador de 2.2 GPM, cartucho cerámico con válvulas de retención, manijas de palanca y entradas hembra NPT de 1/2". Certificado según ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0230-134XA-CR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina