Publique sus productos
B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets

B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets

Traducido por Google,
B-0231-U12-CR, grifo mezclador de montaje en pared ULTRARINSE de 8", boquilla oscilante de 12", brazo rociador de 10" y 1,5 GPM, cartucho Cerama de cuarto de vuelta con válvulas de retención, manijas de palanca y entradas hembra NPT de 1/2"
Especificaciones
  • 8” wall mount mixing faucet with polished chrome platedbrass body, 12" swing nozzle, 1.5 GPM 10" ULTRARINSE Multiple Tip Spray Arm
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0231-U12-CR
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosPantry Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6.59
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina