Publique sus productos
B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension
B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension

    B-0268-04 Dual Pantry Faucet, Single Hole Base, Elevated 24" DJN, 7-5/8" Extension

    Traducido por Google,
    Grifo doble para alacena, base de un solo orificio, DJN elevado de 24", extensión de 7-5/8"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 8.67 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0268-04
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina