Publique sus productos
B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,
B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,

    B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,

    Traducido por Google,
    Grifo mezclador Big-Flo, montaje en cubierta de 8", boquilla oscilante de 14", bridas de entrada 00YY 3/4" NPT,
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0293-14
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina