Publique sus productos
B-0300-VR4-WS Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines

B-0300-VR4-WS Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines

Traducido por Google,
B-0300-VR4-WS, grifo, orificio único, temperatura dual, Eternas, GN rígido, aireador VR de 1.5 GPM, manijas de muñeca de 4", líneas de suministro flexibles
Especificaciones
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, 5 3/4" swivel/rigid gooseneck, Includes lock washer to convert to rigid
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0300-VR4-WS
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosPantry Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina