Publique sus productos
B-0457 Elevated Vacuum Breaker Assembly (3/4" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 8" Centers

B-0457 Elevated Vacuum Breaker Assembly (3/4" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 8" Centers

Traducido por Google,
Conjunto de rompedor de vacío elevado (3/4" NPT) con bridas deslizantes en ángulo, centros de 8"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0457
  • Familia de productoFaucet Accessories
  • Grupo de productosParts & Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina