Publique sus productos
B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

B-0581 Pot Filler, Wall Mount, 24" Double-Joint Nozzle, 1/2" NPT Inlet, Insulated On-Off Control

Traducido por Google,
Llenador de recipientes, montaje en pared, boquilla de doble articulación de 24", entrada de 1/2" NPT, control de encendido y apagado aislado
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.30 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0581
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina