Publique sus productos
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    Traducido por Google,
    Grifo para alféizar, vástago macho NPS de 1/2", aireador antisalpicaduras, salida al centro de 4-1/8"
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0710
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosManual Faucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.44
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)4.12
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina