Publique sus productos
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

Traducido por Google,
Estación de agua con pedestal de llenado de vidrio de 12" y conjunto de bandeja de goteo
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-1230-12
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de productosGlass Fillers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.44
  • Ancho (pulgadas)12.62
  • Profundidad (pulgadas)10.62
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina