Publique sus productos
B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

B-2278-01 Pre-Rinse w/ Add-On Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Vacuum Breaker, Wall Bracket

Traducido por Google,
Enjuague previo con grifo adicional, montaje en pared, centros de 8", interruptor de vacío, soporte de pared
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2278-01
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina