Publique sus productos
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly

B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly

Traducido por Google,
Ensamble de Tazón y Grifo Dipperwell
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Faucet - 7.08 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2282-01
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.62
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)2.62
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)3.751
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina