Publique sus productos
B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

Traducido por Google,
Gabinete de control de carrete de manguera, válvula de control, válvulas de retención, carrete de manguera abierto de 35', disyuntor de vacío
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2339-7132MVBH
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosWashdown Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)77.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina