Publique sus productos
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Traducido por Google,
    Gabinete de control de carrete de manguera con válvula de control, indicador de temperatura y válvulas de retención dobles
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-2339-LR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosWashdown Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.75
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)2.62
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)33.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina