Publique sus productos
B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

B-2414-CR-SC 8" Wall Mount Mixing Faucet w/ CV Ceramas, 8" Swing Nozzle (060X), 1/2" NPT Female Inlets

Traducido por Google,
Grifo mezclador de montaje en pared de 8" con CV Ceramas, boquilla oscilante de 8" (060X), entradas hembra NPT de 1/2"
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 10.50 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2414-CR-SC
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)4.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina