Publique sus productos
B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

Traducido por Google,
Grifo de lavabo: Temporizador único, Cerama, manija decorativa con acción de muñeca, aireador VR, placa de cubierta
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2460
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.56
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)4.12
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina