Publique sus productos
B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

B-2465 Service Sink Faucet, 4" Wrist Handles, PVC Hose Assembly, VB Spout

Traducido por Google,
Grifo para fregadero de servicio, manijas de muñeca de 4", conjunto de manguera de PVC, pico VB
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 0.00 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2465
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.25
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)8.88
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina