Publique sus productos
B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

Traducido por Google,
Grifo de Lavabo de Servicio, Vac. Disyuntor, salida de manguera, manijas de 4 brazos, topes incorporados
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2492
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)14.31
  • Ancho (pulgadas)10.88
  • Profundidad (pulgadas)9.12
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)7.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina