Publique sus productos
B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate

B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate

Traducido por Google,
Grifo Monomando, Cartucho de Cerámica, Pico Corto, Base Rígida, Líneas Flexibles, Placa de Cubierta
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2703
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)5.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina