Publique sus productos
B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

B-2711 Single Lever Faucet, 4" Centerset, 4" Handle, 2.2 GPM Aerator

Traducido por Google,
Grifo monomando, juego central de 4", manija de 4", aireador de 2,2 GPM
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-2711
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosManual Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.81
  • Ancho (pulgadas)5.75
  • Profundidad (pulgadas)5.53
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)5.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina